Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

16003

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 17mm
D 35mm
B 8mm
d123mm
D231.2mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.19mm
Damax.33mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 6.37kN
Capacidad de carga estática básicaC0 3.25kN
Carga límite de fatigaPu 0.137kN
Velocidad de referencia  45000r/min
Velocidad límite  28000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 14 
Masa
Rodamiento de masa  0.031kg

SKF logo