Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16003-2Z

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 17mm
D 35mm
B 8mm
d123mm
D231.2mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.19mm
damax.22.6mm
Damax.33mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 6.37kN
Capacidad de carga estática básicaC0 3.25kN
Carga límite de fatigaPu 0.137kN
Velocidad de referencia  45000r/min
Velocidad límite  22000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 14 
Masa
Rodamiento de masa  0.032kg

SKF logo