Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16004

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 20mm
D 42mm
B 8mm
d127.25mm
Dimensiones de los resaltes
damin.22mm
Damax.40mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 7.28kN
Capacidad de carga estática básicaC0 4.05kN
Carga límite de fatigaPu 0.173kN
Velocidad de referencia  38000r/min
Velocidad límite  24000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 14.9 
Masa
Rodamiento de masa  0.051kg

SKF logo