Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16005

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 25mm
D 47mm
B 8mm
d133.35mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.27mm
Damax.45mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 8.06kN
Capacidad de carga estática básicaC0 4.75kN
Carga límite de fatigaPu 0.212kN
Velocidad de referencia  32000r/min
Velocidad límite  20000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 15 
Masa
Rodamiento de masa  0.055kg

SKF logo