Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16006

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 30mm
D 55mm
B 9mm
d137.7mm
D147.3mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.32mm
Damax.53mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 11.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 7.35kN
Carga límite de fatigaPu 0.31kN
Velocidad de referencia  28000r/min
Velocidad límite  17000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 15 
Masa
Rodamiento de masa  0.089kg

SKF logo