Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16007

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 35mm
D 62mm
B 9mm
d144.05mm
D152.95mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.37mm
Damax.60mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 13kN
Capacidad de carga estática básicaC0 8.15kN
Carga límite de fatigaPu 0.375kN
Velocidad de referencia  24000r/min
Velocidad límite  15000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 14 
Masa
Rodamiento de masa  0.11kg

SKF logo