Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16008

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 40mm
D 68mm
B 9mm
d149.4mm
D158.6mm
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.42mm
Damax.66mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 13.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 10.2kN
Carga límite de fatigaPu 0.44kN
Velocidad de referencia  22000r/min
Velocidad límite  14000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 16 
Masa
Rodamiento de masa  0.13kg

SKF logo