Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16009

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 45mm
D 75mm
B 10mm
d155mm
D165mm
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.48.2mm
Damax.71.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 16.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 10.8kN
Carga límite de fatigaPu 0.52kN
Velocidad de referencia  20000r/min
Velocidad límite  12000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 14.2 
Masa
Rodamiento de masa  0.17kg

SKF logo