Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16010

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 50mm
D 80mm
B 10mm
d160mm
D170mm
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.53.2mm
Damax.76.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 16.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 11.4kN
Carga límite de fatigaPu 0.56kN
Velocidad de referencia  18000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 14.1 
Masa
Rodamiento de masa  0.18kg

SKF logo