Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

16011

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 55mm
D 90mm
B 11mm
d167mm
D178.1mm
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.58.2mm
Damax.86.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 20.3kN
Capacidad de carga estática básicaC0 14kN
Carga límite de fatigaPu 0.695kN
Velocidad de referencia  16000r/min
Velocidad límite  10000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 14 
Masa
Rodamiento de masa  0.26kg

SKF logo