Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16013

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 65mm
D 100mm
B 11mm
d176.5mm
D188.35mm
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.68.2mm
Damax.96.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 22.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 19.6kN
Carga límite de fatigaPu 0.83kN
Velocidad de referencia  14000r/min
Velocidad límite  9000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 16.3 
Masa
Rodamiento de masa  0.3kg

SKF logo