Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
16014

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 70mm
D 110mm
B 13mm
d183.3mm
D196.75mm
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.73.2mm
Damax.106mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 29.1kN
Capacidad de carga estática básicaC0 25kN
Carga límite de fatigaPu 1.06kN
Velocidad de referencia  13000r/min
Velocidad límite  8000r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 16.3 
Masa
Rodamiento de masa  0.44kg

SKF logo