Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

16015

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 75mm
D 115mm
B 13mm
d188.3mm
D1101.8mm
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.78.2mm
Damax.111mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 30.2kN
Capacidad de carga estática básicaC0 27kN
Carga límite de fatigaPu 1.14kN
Velocidad de referencia  12000r/min
Velocidad límite  7500r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 16.4 
Masa
Rodamiento de masa  0.46kg

SKF logo