Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

16017

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 85mm
D 130mm
B 14mm
d1100.3mm
D1114.7mm
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.88.2mm
Damax.126mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 35.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 33.5kN
Carga límite de fatigaPu 1.37kN
Velocidad de referencia  11000r/min
Velocidad límite  6700r/min
Factor de cálculokr 0.02 
Factor de cálculof0 16.5 
Masa
Rodamiento de masa  0.64kg

SKF logo