Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

108 TN9

Producto popular
Dimensiones
d 8mm
D 22mm
B 7mm
d112.709mm
D117.6mm
Dimensions
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.10.4mm
Damax.19.6mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 2.65kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.56kN
Carga límite de fatigaPu 0.029kN
Velocidad de referencia  60000r/min
Velocidad límite  40000r/min
Factor de cálculokr 0.03 
Factor de cálculoe 0.33 
Factor de cálculoY0 2 
Factor de cálculoY1 1.9 
Factor de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.014kg

SKF logo