Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1200 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 10mm
D 30mm
B 9mm
d116.5mm
D123.5mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.14.2mm
Damax.25.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 5.53kN
Capacidad de carga estática básicaC0 1.18kN
Carga límite de fatigaPu 0.061kN
Velocidad de referencia  56000r/min
Velocidad límite  36000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.33 
Factor de cálculoY0 2 
Factor de cálculoY1 1.9 
Factor de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.034kg

SKF logo