Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1201 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 12mm
D 32mm
B 10mm
d118.2mm
D125.7mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.16.2mm
Damax.27.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 6.24kN
Capacidad de carga estática básicaC0 1.43kN
Carga límite de fatigaPu 0.072kN
Velocidad de referencia  50000r/min
Velocidad límite  32000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.33 
Factor de cálculoY0 2 
Factor de cálculoY1 1.9 
Factor de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.04kg

SKF logo