Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1202 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 15mm
D 35mm
B 11mm
d121.15mm
D128.9mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.19.2mm
Damax.30.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 7.41kN
Capacidad de carga estática básicaC0 1.76kN
Carga límite de fatigaPu 0.09kN
Velocidad de referencia  45000r/min
Velocidad límite  28000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.33 
Factor de cálculoY0 2 
Factor de cálculoY1 1.9 
Factor de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.049kg

SKF logo