Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1203 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 17mm
D 40mm
B 12mm
d124mm
D132.9mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensiones de los resaltes
damin.21.2mm
Damax.35.8mm
ramax.0.6mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 8.84kN
Capacidad de carga estática básicaC0 2.2kN
Carga límite de fatigaPu 0.12kN
Velocidad de referencia  38000r/min
Velocidad límite  24000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.31 
Factor de cálculoY0 2.2 
Factor de cálculoY1 2 
Factor de cálculoY2 3.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.073kg

SKF logo