Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1204 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 20mm
D 47mm
B 14mm
d128.88mm
D140mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.25.6mm
Damax.41.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 12.7kN
Capacidad de carga estática básicaC0 3.4kN
Carga límite de fatigaPu 0.18kN
Velocidad de referencia  32000r/min
Velocidad límite  20000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.3 
Factor de cálculoY0 2.2 
Factor de cálculoY1 2.1 
Factor de cálculoY2 3.3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.12kg

SKF logo