Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1206 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 30mm
D 62mm
B 16mm
d140.3mm
D151.9mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.35.6mm
Damax.56.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 15.6kN
Capacidad de carga estática básicaC0 4.65kN
Carga límite de fatigaPu 0.24kN
Velocidad de referencia  24000r/min
Velocidad límite  15000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.25 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.5 
Factor de cálculoY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.22kg

SKF logo