Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1208 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 40mm
D 80mm
B 18mm
d153.85mm
D167.5mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.47mm
Damax.73mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 19.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 6.95kN
Carga límite de fatigaPu 0.36kN
Velocidad de referencia  18000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.42kg

SKF logo