Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1210 EKTN9

Producto popular
Dimensiones
d 50mm
D 90mm
B 20mm
d161.7mm
D178.1mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.83mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 26.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 9.15kN
Carga límite de fatigaPu 0.48kN
Velocidad de referencia  16000r/min
Velocidad límite  10000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.21 
Factor de cálculoY0 3.2 
Factor de cálculoY1 3 
Factor de cálculoY2 4.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.53kg

SKF logo