Rodamientos de bolas a rótula
Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes
►
1211 EKTN9
Producto popular
Dimensiones

d | 55 | mm | |
D | 100 | mm | |
B | 21 | mm | |
d1 | ≈ | 70.3 | mm |
D1 | ≈ | 86.5 | mm |
Agujero cónico, conicidad de 1:12
Dimensions

r1,2 | min. | 1.5 | mm |
Dimensiones de los resaltes

Da | max. | 91 | mm |
ra | max. | 1.5 | mm |
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básica | C | 27.6 | kN | |
Capacidad de carga estática básica | C0 | 10.6 | kN | |
Carga límite de fatiga | Pu | 0.54 | kN | |
Velocidad de referencia | 14000 | r/min | ||
Velocidad límite | 9000 | r/min | ||
Factor de cálculo | kr | 0.04 | ||
Factor de cálculo | e | 0.19 | ||
Factor de cálculo | Y0 | 3.6 | ||
Factor de cálculo | Y1 | 3.3 | ||
Factor de cálculo | Y2 | 5.1 |
Calculation data
Permissible angular misalignment | α | 2.5 | ° |
Masa
Rodamiento de masa | 0.71 | kg |
- Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Rodamientos de bolas a rótula.
- Para obtener información sobre cómo seleccionar el rodamiento adecuado para una aplicación particular, e interpretar los datos de esta página, consulte Proceso de selección de rodamientos.
- Para obtener información general sobre los rodamientos, consulte Conocimientos generales sobre rodamientos.