Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1212 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 60mm
D 110mm
B 22mm
d178mm
D195.6mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damin.69mm
Damax.101mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 31.2kN
Capacidad de carga estática básicaC0 12.2kN
Carga límite de fatigaPu 0.62kN
Velocidad de referencia  12000r/min
Velocidad límite  8500r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.19 
Factor de cálculoY0 3.6 
Factor de cálculoY1 3.3 
Factor de cálculoY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  0.9kg

SKF logo