Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1214 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 70mm
D 125mm
B 24mm
d187.45mm
D1106.6mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damin.79mm
Damax.116mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 35.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 14.6kN
Carga límite de fatigaPu 0.75kN
Velocidad de referencia  11000r/min
Velocidad límite  7000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.18 
Factor de cálculoY0 3.6 
Factor de cálculoY1 3.5 
Factor de cálculoY2 5.4 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  1.25kg

SKF logo