Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1215 K

Producto popular
Dimensiones
d 75mm
D 130mm
B 25mm
d193.05mm
D1114.2mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.121mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 39kN
Capacidad de carga estática básicaC0 15.6kN
Carga límite de fatigaPu 0.8kN
Velocidad de referencia  10000r/min
Velocidad límite  6700r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.17 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.7 
Factor de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  1.3kg

SKF logo