Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1216 K

Producto popular
Dimensiones
d 80mm
D 140mm
B 26mm
d1102mm
D1122.6mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.129mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 39.7kN
Capacidad de carga estática básicaC0 17kN
Carga límite de fatigaPu 0.83kN
Velocidad de referencia  9500r/min
Velocidad límite  6000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.16 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.9 
Factor de cálculoY2 6.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  1.6kg

SKF logo