Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1219 K

Producto popular
Dimensiones
d 95mm
D 170mm
B 32mm
d1120.4mm
D1148.1mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.158mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 63.7kN
Capacidad de carga estática básicaC0 27kN
Carga límite de fatigaPu 1.2kN
Velocidad de referencia  8000r/min
Velocidad límite  5000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.17 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.7 
Factor de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  3.1kg

SKF logo