Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1222

Producto popular
Dimensiones
d 110mm
D 200mm
B 38mm
d1140.35mm
D1173.7mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.122mm
Damax.188mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 88.4kN
Capacidad de carga estática básicaC0 39kN
Carga límite de fatigaPu 1.6kN
Velocidad de referencia  6700r/min
Velocidad límite  4300r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.17 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.7 
Factor de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  5.15kg

SKF logo