Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1226 M

Producto popular
Dimensiones
d 130mm
D 230mm
B 46mm
d1163mm
D1201.4mm
C1 1.322mm
Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.144mm
Damax.216mm
ramax.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 127kN
Capacidad de carga estática básicaC0 58.5kN
Carga límite de fatigaPu 2.24kN
Velocidad de referencia  5600r/min
Velocidad límite  3600r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.19 
Factor de cálculoY0 3.6 
Factor de cálculoY1 3.3 
Factor de cálculoY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa  8.3kg

SKF logo