Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
126 TN9

Producto popular
Dimensiones
d 6mm
D 19mm
B 6mm
d110.309mm
D115.4mm
Dimensions
r1,2min.0.3mm
Dimensiones de los resaltes
damin.8.4mm
Damax.16.6mm
ramax.0.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 2.51kN
Capacidad de carga estática básicaC0 0.48kN
Carga límite de fatigaPu 0.025kN
Velocidad de referencia  70000r/min
Velocidad límite  45000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.33 
Factor de cálculoY0 2 
Factor de cálculoY1 1.9 
Factor de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.009kg

SKF logo