Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1301 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 12mm
D 37mm
B 12mm
d120.2mm
D129.5mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.17.6mm
Damax.31.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 9.36kN
Capacidad de carga estática básicaC0 2.16kN
Carga límite de fatigaPu 0.12kN
Velocidad de referencia  40000r/min
Velocidad límite  28000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.35 
Factor de cálculoY0 1.8 
Factor de cálculoY1 1.8 
Factor de cálculoY2 2.8 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.067kg

SKF logo