Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1302 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 15mm
D 42mm
B 13mm
d123.9mm
D134.3mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.20.6mm
Damax.36.4mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 10.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 2.6kN
Carga límite de fatigaPu 0.14kN
Velocidad de referencia  34000r/min
Velocidad límite  24000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.31 
Factor de cálculoY0 2.2 
Factor de cálculoY1 2 
Factor de cálculoY2 3.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.094kg

SKF logo