Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1305 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 25mm
D 62mm
B 17mm
d138mm
D150.7mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.32mm
Damax.55mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 19kN
Capacidad de carga estática básicaC0 5.4kN
Carga límite de fatigaPu 0.28kN
Velocidad de referencia  22000r/min
Velocidad límite  15000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.28 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.2 
Factor de cálculoY2 3.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.26kg

SKF logo