Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1306 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 30mm
D 72mm
B 19mm
d145.1mm
D159.1mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.37mm
Damax.65mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 22.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 6.8kN
Carga límite de fatigaPu 0.36kN
Velocidad de referencia  19000r/min
Velocidad límite  13000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.25 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.5 
Factor de cálculoY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.39kg

SKF logo