Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1307 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 35mm
D 80mm
B 21mm
d151.55mm
D167.5mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damin.44mm
Damax.71mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 26.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 8.5kN
Carga límite de fatigaPu 0.43kN
Velocidad de referencia  16000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.25 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.5 
Factor de cálculoY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.51kg

SKF logo