Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1308 EKTN9

Producto popular
Dimensiones
d 40mm
D 90mm
B 23mm
d161.47mm
D180.2mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.81mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 33.8kN
Capacidad de carga estática básicaC0 11.2kN
Carga límite de fatigaPu 0.57kN
Velocidad de referencia  14000r/min
Velocidad límite  9500r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.23 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.7 
Factor de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.68kg

SKF logo