Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1309 EKTN9

Producto popular
Dimensiones
d 45mm
D 100mm
B 25mm
d167.71mm
D187.8mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.91mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 39kN
Capacidad de carga estática básicaC0 13.4kN
Carga límite de fatigaPu 0.7kN
Velocidad de referencia  12000r/min
Velocidad límite  8500r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.23 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.7 
Factor de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.96kg

SKF logo