Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1309 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 45mm
D 100mm
B 25mm
d167.71mm
D187.8mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damin.54mm
Damax.91mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 39kN
Capacidad de carga estática básicaC0 13.4kN
Carga límite de fatigaPu 0.7kN
Velocidad de referencia  12000r/min
Velocidad límite  8500r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.23 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.7 
Factor de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  0.96kg

SKF logo