Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1310 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 50mm
D 110mm
B 27mm
d170.3mm
D192.6mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
damin.61mm
Damax.99mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 43.6kN
Capacidad de carga estática básicaC0 14kN
Carga límite de fatigaPu 0.72kN
Velocidad de referencia  12000r/min
Velocidad límite  8000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.24 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.6 
Factor de cálculoY2 4.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  1.2kg

SKF logo