Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1311 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 55mm
D 120mm
B 29mm
d177.9mm
D1101.4mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
damin.66mm
Damax.109mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 50.7kN
Capacidad de carga estática básicaC0 18kN
Carga límite de fatigaPu 0.92kN
Velocidad de referencia  11000r/min
Velocidad límite  7500r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.23 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.7 
Factor de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  1.6kg

SKF logo