Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1312 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 60mm
D 130mm
B 31mm
d191.61mm
D1116.7mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.72mm
Damax.118mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 58.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 22kN
Carga límite de fatigaPu 1.12kN
Velocidad de referencia  9000r/min
Velocidad límite  6300r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  1.95kg

SKF logo