Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1313 ETN9

Producto popular
Dimensiones
d 65mm
D 140mm
B 33mm
d199mm
D1125.2mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
damin.77mm
Damax.128mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 65kN
Capacidad de carga estática básicaC0 25.5kN
Carga límite de fatigaPu 1.25kN
Velocidad de referencia  8500r/min
Velocidad límite  6000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  2.45kg

SKF logo