Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1314

Producto popular
Dimensiones
d 70mm
D 150mm
B 35mm
d197.5mm
D1126.8mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.82mm
Damax.138mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 74.1kN
Capacidad de carga estática básicaC0 27.5kN
Carga límite de fatigaPu 1.34kN
Velocidad de referencia  8500r/min
Velocidad límite  6000r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  3kg

SKF logo