Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1315 K

Producto popular
Dimensiones
d 75mm
D 160mm
B 37mm
d1104.8mm
D1135.2mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.148mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 79.3kN
Capacidad de carga estática básicaC0 30kN
Carga límite de fatigaPu 1.43kN
Velocidad de referencia  8000r/min
Velocidad límite  5600r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  3.4kg

SKF logo