Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1316 K

Producto popular
Dimensiones
d 80mm
D 170mm
B 39mm
d1110mm
D1144.4mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.158mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 88.4kN
Capacidad de carga estática básicaC0 33.5kN
Carga límite de fatigaPu 1.5kN
Velocidad de referencia  7500r/min
Velocidad límite  5300r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  4.05kg

SKF logo