Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1317 K

Producto popular
Dimensiones
d 85mm
D 180mm
B 41mm
d1117.6mm
D1152.8mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.166mm
ramax.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 97.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 38kN
Carga límite de fatigaPu 1.7kN
Velocidad de referencia  7000r/min
Velocidad límite  4800r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  4.9kg

SKF logo