Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1320 K

Producto popular
Dimensiones
d 100mm
D 215mm
B 47mm
d1136mm
D1181.9mm
C1 2.469mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensiones de los resaltes
Damax.201mm
ramax.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 143kN
Capacidad de carga estática básicaC0 57kN
Carga límite de fatigaPu 2.36kN
Velocidad de referencia  6000r/min
Velocidad límite  4000r/min
Factor de cálculokr 0.045 
Factor de cálculoe 0.23 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.7 
Factor de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Masa
Rodamiento de masa  8.05kg

SKF logo