Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1206 EKTN9 + H 206

Producto popular
Dimensiones
d 25mm
D 62mm
B 16mm
B1 27mm
d3 45mm
D151.9mm
B4 8mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.40mm
dbmin.33mm
Damax.56.4mm
Bamin.5mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 15.6kN
Capacidad de carga estática básicaC0 4.65kN
Carga límite de fatigaPu 0.24kN
Velocidad de referencia  24000r/min
Velocidad límite  15000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.25 
Factor de cálculoY0 2.5 
Factor de cálculoY1 2.5 
Factor de cálculoY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  0.32kg

SKF logo